Sverige - Svenska

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 16.2 W, 1920 lm, 3000 K, CRI70, Extra bredstrålande ljusfördelning, DX52, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED24-4S/730 DX52 DGR D9 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1920 lm, 16.2 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Extra bredstrålande ljusfördelning, DX52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 912300060132
Hela beställningsnumret: 871951424211100