Sverige - Svenska

Philips Copenhagen LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 68 W, 11531 lm, 4000 K, CRI70, GPRS-nätverk, Medelstrålande ljusfördelning 31, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BRS563LED120/740II DM31GR CLOSRTBC13K60S

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 11531 lm, 68 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 13 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636280
Hela beställningsnumret: 871951485048400

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    120S [LED module, system flux 12000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle