Philips Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 116 W, 13530 lm, 2200 K, CRI70, GPRS-nätverk, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BRS763 LED140/722 II MDW GR SRTB 10 60S
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 13530 lm, 116 W, 99 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt