Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 72 W, 9518 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BSS762 LED100/830II GL-MDW CLOLS850 SRTB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 9518 lm, 72 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634403
Hela beställningsnumret: 871951409079800