Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2, stor och megastor, Urban road & street light, 71 W, 9518 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6

BDS762 LED100/830II GL-MDW CLOLS850 C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 9518 lm, 71 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt

Beställningsnummer: 919008634402
Hela beställningsnumret: 871951409078100

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED100 [LED module 10000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle