Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 35 W, 4593 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 2, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BSS561 LED48/830 II DSM2 GW CLO-SRTB 10
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Fäste för linupphäng, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, Konstant ljusflöde, 4593 lm, 35 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 2, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar