Sverige - Svenska

Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 37.5 W, 4968 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-nätverk, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10

BDS761 LED50/830 II MDM GW SRTB C10K

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polyeten, Vit, Upphängningssats enkel, standard, System Ready drivdon förberett för Interact och sensorer, 4968 lm, 37.5 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636276
Hela beställningsnumret: 871951485044600

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    50S [LED module, system flux 5000 lm]
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
    Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Signify Circle