Philips Copenhagen City LED gen2 liten, Urban road & street light, 31.5 W, 3804 lm, 3000 K, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED40/830 II MDW GW CLO-DDF12 10
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Polyeten, Vit, Ingång från sidan för en diameter på 48 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde, 3804 lm, 31.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Metronomis bredstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt