Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, SRG10-10
BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 10 kV differentiell och 10 kV common, Skruvkopplingsplint
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED60 [LED module 6000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified