Philips CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 22.5 W, 2543 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, Säkerhetsklass II, IP66
BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Grå, Stolparm för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet, reglerande med konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 2543 lm, 22.5 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod CG30 [LED module, system flux 3000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Ja
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon EB [Elektroniskt]
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Servicevänlighetsklass Klass A, armaturen är utrustad med reparerbara delar (i tillämpliga fall): LED-platta, driftdon, styrenheter, överspänningsskydd, optik, frontkåpa och mekaniska delar
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified