Philips CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 151 mm, 16 W, 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P
Produktbeskrivning
CorePro, LED, PL-T, HF/nätspänning, 151 mm, 16 W, LED alternative to 42W PL-T, 3000 K, 2100 lm, CRI 82, 30000 h, 131 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plast, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel
- GX24Q-4 Rotatable end-cap
- Nominell livslängd
- 30 000 h
- Driftcykel
- 200 000
- Lighting Technology
- LED
- Mätreferens för ljusflöde
- Sphere
- Garantitid
- 3 år