Produkter
Produkt | Jämför | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
929002210502 | 16 | 2 500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
929002210902 | 25 | 3 700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
929002295302 | 7 | 1 050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
929002295402 | 7 | 1 050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Vi presenterar MasterConnect LEDtubes – smarta, eftermonterade T8-ljuskällor som ger dig ett smidigt och enkelt sätt att uppgradera till ansluten belysning. MasterConnect LED-ljuskällor ställs enkelt in med en intuitiv app och kan programmeras för att maximera energibesparingar, samtidigt som du får tillgång till trådlös och automatisk belysning för smidig och bekväm användning. Dessutom är de fullständigt skalnings- och uppgraderingsbara. Om du vill ha ytterligare fördelar som t.ex. fjärrstyrning eller styrning via kontrollpanel kan du behålla de ljuskällor du redan har installerat och lägga till en gateway för att ta del av alla fördelar med ett molnbaserat system. Det finns inget bättre sätt att ta belysningslösningar till nästa nivå.
Fördelar
Smart hållbarhet tack vare avancerad belysningsstyrning
Enkel anslutning med en helt ny nivå av smidig installation
Egenskaper
Uppgradera snabbt till smart belysning på befintligt EM-driftdon eller nätanslutning
Produktlivslängd på upp till 60 000 timmar