Philips CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, P45, 35 W, E14, 2700 K, 397 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 99.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E14
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 20 000
- Specificerad livslängd (timmar) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 2 år