Xitanium LED-drivdon – FP (fullt programmeringsbart)
Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer
Produkter
Produkt | Jämför | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 sXt929002128306 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 150W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S240 sXt929002128606 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 150W 0.3-1.0A SNLDAE 230V S240 sXt929002128706 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt929002165006 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 40W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C123 sXt929002165306 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt929002872806 | - | - | - | - | - | ||
XI FP 110W 0.3-1.0A SNLDAE 230V C133 sXt929002873206 | - | - | - | - | - | ||
Xi FP 22W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt929004003806 | - | - | - | - | - |
Information om produktfamilj
Beskrivning
De programmeringsbara Philips Xitanium LED-driftdonen är utformade för att ge högsta prestanda, pålitlighet och konfigureringsmöjligheter. Produktserien omfattar både fristående och fjärrstyrda dimringsprotokoll som ytterligare minskar energiförbrukningen för de senaste LED-teknikerna. Den beprövade Xtreme-tekniken garanterar maximal robusthet och skydd under en mycket lång livslängd. Dessa driftdon är det bästa alternativet för dina krävande användningsområden, till exempel för utomhusbruk och industribruk. Driftdonen kan konfigureras både via universell DALI och med hjälp av SimpleSet, som är den senaste tekniken för att pålitligt, snabbt och enkelt kunna ändra och läsa av inställningarna.
Fördelar
Maximal robusthet, energibesparingar tack vare hög effektivitet och flera dimringssteg samt lägre underhållskostnader
Programmeringsbara LED-driftdon utformade för anslutna belysningssystem
Egenskaper
Överspänningsskydd (CM/DM)
Flera styrgränssnitt: DALI, AmpDim, enstegs- och trestegs-LineSwitch