Xitanium LED-drivdon – CR (anslutningsklar)
Pålitlig teknik med hög prestanda för extrema LED-applikationer
Produkter
Produkt | Jämför | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi CR 22W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974706 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 40W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974806 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 75W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt929003974906 | - | - | - | - | - | ||
Xi CR 110W 0.2-1.05A SDMP 230V C133 sXt929003975006 | - | - | - | - | - |
Information om produktfamilj
Beskrivning
Philips LED Xtreme Connected Ready drivdon uppfyller till fullo D4i-certifieringen, som även omfattar DALI-2-certifieringen. Den perfekta lösningen för att göra utomhusarmaturer till smarta noder med styrning som systemrapportering, samt dubbla integrerade strömsättningar för styrenheter och sensorer. Vidare erbjuder dessa intelligenta LED-drivdon möjligheten att lagra och rapportera flera typer av ljuskälle-, energi- och diagnostikdata i standardiserat format.
Fördelar
Perfekt för IoT-belysning och externa DALI-applikationer för utomhusbruk (upp till 15 meter)
Högeffektiva drivdon ger stora energibesparingar
Egenskaper
D4i- och DALI-2-certifierad (DALI-delar 150, 250, 251, 252 och 253)
Extern DALI, med 800 V DALI-gränssnittsskydd