Ledinaire väggmonterad WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, Sensorbaserad dimning, MDU2, IP65
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH
Produktbeskrivning
D285 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), Programmerbar rörelse- och ljussensor, 1700 lm, 19 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning