Philips DRUM, Pendant track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20
TC KT PT 20S/830 PSU WH401 T102
Produktbeskrivning
Pendant track-mounted, D218 mm, Polykarbonat, Vit, Nedpendlad montering, Skena, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Värdetrappa Specifikation
- Servicevänlighetsklass Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
- Garantitid 5 år
- Sustainability rating Unclassified