Översikt
Specifikationer
Nedladdningar
Återförsäljare
Hem
Produkter
Belysningsstyrningar
Interact för intelligenta byggnader
Signify Interact-integreringsenheter
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Tillbaka till familj
Tillbaka till Expertportalen
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.
Signify Interact-integreringsenheter
Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Produktbeskrivning
Signify KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Beställningsnummer:
913701074803
Hela beställningsnumret:
872110306391500
Specifikationer
Expandera alla
Drift och elektricitet
Line Frequency
50 or 60 Hz
Ingående ström (nom)
2 A
Mekanik och armaturhus
Nettovikt (styck)
0,269 kg
Användning och godkännande
CE-märkning
Ja
EU RoHS-kompatibel
Ja
Omgivningstemperatur
-40 °C till +60 °C
Produktdata
Beställningsproduktnamn
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Fullständigt produktnamn
KT100 RF DALI Connector Kit w SC100 IA
Full EOC
872110306391500
Beställningsnummer
913701074803
Materialnummer (12NC)
913701074803
Räknare – antal per förpackning
1
EAN/UPC - Produkt/fodral
8721103063915
Räknare - antal förpackningar per kartong
1
EAN/UPC - Hölje
8721103063915
Nedladdningar
Broschyrer
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913701074803 sv_SE
pdf 56.3 kB
Broschyrer
Monteringsanvisningar
KT100 DALI Kit Installation Instructions
pdf 490.0 kB
Bilder
Product-Photographs-913701074803_EU
Flera tillgångar