Översikt
Specifikationer
Nedladdningar
Återförsäljare
Hem
Produkter
Belysningsstyrningar
Interact för intelligenta byggnader
Signify Interact-sensorer för takmontering
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Tillbaka till familj
Tillbaka till Expertportalen
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.
Signify Interact-sensorer för takmontering
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Produktbeskrivning
Signify OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Beställningsnummer:
913701067103
Hela beställningsnumret:
872016926059700
Specifikationer
Expandera alla
Mekanik och armaturhus
Nettovikt (styck)
0,106 kg
Användning och godkännande
CE-märkning
Ja
EU RoHS-kompatibel
Ja
Kommentarer
batteridriven sensor, inget behov av nätspänning
Omgivningstemperatur
-5 °C till +45 °C
Produktdata
Beställningsproduktnamn
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Fullständigt produktnamn
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
Full EOC
872016926059700
Beskrivning av lokal kod
1302001
Beställningsnummer
913701067103
Materialnummer (12NC)
913701067103
Lokal kod
1302001
Räknare – antal per förpackning
1
EAN/UPC - Produkt/fodral
8720169260597
Räknare - antal förpackningar per kartong
10
EAN/UPC - Hölje
8720169260610
Installationsdiagram
Dimension Drawing (without table) - OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH
hämta
Nedladdningar
Broschyrer
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913701067103 sv_SE
pdf 37.3 kB
Broschyrer
Monteringsanvisningar
OCC010xA Sensor Installation Instructions
pdf 842.5 kB
Bilder
Product-Photographs-913701067103_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-913701067103_EU
Flera tillgångar