Översikt
Specifikationer
Nedladdningar
Återförsäljare
Hem
Produkter
Belysningsstyrningar
Interact för intelligenta byggnader
Signify Interact-fjärrkontroller
IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point
Tillbaka till familj
Tillbaka till Expertportalen
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.
Signify Interact-fjärrkontroller
Philips IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point
Produktbeskrivning
Philips IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point
Beställningsnummer:
913701035703
Hela beställningsnumret:
871869674808400
Specifikationer
Expandera alla
Mekanik och armaturhus
Nettovikt (styck)
66,000 g
Produktdata
Beställningsproduktnamn
IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point
Fullständigt produktnamn
IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point
Full EOC
871869674808400
Beskrivning av lokal kod
1705789
Beställningsnummer
913701035703
Materialnummer (12NC)
913701035703
Lokal kod
1705789
Räknare – antal per förpackning
1
EAN/UPC - Produkt/fodral
8718696748084
Räknare - antal förpackningar per kartong
100
EAN/UPC - Hölje
8718696748091
Installationsdiagram
Dimension Drawing (without table) - IRT9020/00 Simple Transmitter IR Point
hämta
Nedladdningar
Broschyrer
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913701035703 sv_SE
pdf 290.6 kB
Broschyrer
Monteringsanvisningar
IRT9020 Operating instructions
pdf 511.0 kB
Bilder
Product-Photographs-913701035703_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-913701035703_EU
Flera tillgångar