Översikt
Specifikationer
Nedladdningar
Återförsäljare
Hem
Produkter
Belysningsstyrningar
Interact för intelligenta byggnader
Signify Interact-fjärrkontroller
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Tillbaka till familj
Tillbaka till Expertportalen
Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!
Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.
Signify Interact-fjärrkontroller
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Produktbeskrivning
Philips IRT9010/00 Transmitter IR Point
Beställningsnummer:
913700392403
Hela beställningsnumret:
871869659666100
Specifikationer
Expandera alla
Mekanik och armaturhus
Nettovikt (styck)
0,041 kg
Produktdata
Beställningsproduktnamn
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Fullständigt produktnamn
IRT9010/00 Transmitter IR Point
Full EOC
871869659666100
Beställningsnummer
913700392403
Materialnummer (12NC)
913700392403
Räknare – antal per förpackning
1
EAN/UPC - Produkt/fodral
8718696596661
Räknare - antal förpackningar per kartong
1
EAN/UPC - Hölje
8718696596678
Nedladdningar
Broschyrer
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 913700392403 sv_SE
pdf 241.8 kB
Broschyrer
Försäkran om överensstämmelse
Declaration of conformity - IRT9010/00 Transmitter IR Point
pdf 812.6 kB
Monteringsanvisningar
IRT9010 Transmitter IR Point
pdf 738.9 kB
Bilder
Product-Photographs-913700392403_EU
Flera tillgångar