Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre vonkajšie priestory
Mobilné uzly Signify
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
CityTouch
Signify LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Popis produktu
Signify LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Objednávkový kód:
913701056903
Úplný objednávkový kód:
871951433645200
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Sieťová frekvencia
50 or 60 Hz
Vstupný prúd (nom.)
0.025 A
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
1,400 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Rozsah okolitých teplôt
–30 až +60 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Úplný názov produktu
LLC7891/00 CT KIT MS EU4VF
Úplný kód produktu
871951433645200
Objednávkový kód
33645200
Č. materiálu (12NC)
913701056903
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8719514336452
Čitateľ – počet balení v krabici
10
EAN/UPC – balenie
8719514336469
Súbory na stiahnutie
Letáky
Produktový list
Product Data Sheet
pdf 271.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701056903 sk_SK
pdf 48.9 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
Install Instructions
pdf 1.1 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913701056903_EU
Viaceré položky