Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre vonkajšie priestory
Mobilné uzly Signify
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
CityTouch
Signify LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
Popis produktu
Signify LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
Objednávkový kód:
913701059203
Úplný objednávkový kód:
871951441725000
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupný prúd (nom.)
0.025 A
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,140 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Rozsah okolitých teplôt
–40 až +70 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
Úplný názov produktu
LLC7854/00 CT NODE ZHAGA DC AS EU4VF LG
Úplný kód produktu
871951441725000
Objednávkový kód
41725000
Č. materiálu (12NC)
913701059203
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8719514417250
Čitateľ – počet balení v krabici
45
EAN/UPC – balenie
8719514417267
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701059203 sk_SK
pdf 46.6 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
LLC785x CT Node ZHAGA DC Installation Instructions
pdf 400.7 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913701059203_EU
Viaceré položky