Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre inteligentné budovy
Snímače a ovládače integrované do svietidiel Signify Interact
SC200B/02 SR Sensor BL
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Snímače a ovládače integrované do svietidiel Signify Interact
Signify SC200B/02 SR Sensor BL
Popis produktu
Signify SC200B/02 SR Sensor BL
Objednávkový kód:
913701069503
Úplný objednávkový kód:
872016932199100
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupný prúd (nom.)
20 mA
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,018 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Rozsah okolitých teplôt
–40 až +65 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
SC200B/02 SR Sensor BL
Úplný názov produktu
SC200B/02 SR Sensor BL
Úplný kód produktu
872016932199100
Objednávkový kód
32199100
Č. materiálu (12NC)
913701069503
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8720169321991
Čitateľ – počet balení v krabici
50
EAN/UPC – balenie
8720169322004
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701069503 sk_SK
pdf 73.6 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
SC200B Sensor Installation Instructions
pdf 779.1 kB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913701069503_EU
Viaceré položky
Iné
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Interact-SC200B-02-SR-Sensor-WH-913701069403
pdf 604.2 kB