Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Riadiace systémy osvetlenia
Interact pre inteligentné budovy
Snímače a ovládače integrované do svietidiel Signify Interact
LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Snímače a ovládače integrované do svietidiel Signify Interact
Signify LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W
Popis produktu
Signify LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W
Objednávkový kód:
913701063203
Úplný objednávkový kód:
871951447873200
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
0,300 kg
Schválenie a použitie
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Rozsah okolitých teplôt
–40 až +55 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W
Úplný názov produktu
LCN4150/05 Int Outd Parking Sensor 40f W
Úplný kód produktu
871951447873200
Objednávkový kód
47873200
Č. materiálu (12NC)
913701063203
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8719514478732
Čitateľ – počet balení v krabici
64
EAN/UPC – balenie
8719514478749
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913701063203 sk_SK
pdf 49.3 kB
Brožúry
Pokyny na montáž
LCN41x0 Sensor Installation Instructions
pdf 1.1 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913701063203_EU
Viaceré položky