Produkty
Produkt | Porovnať | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3000 | G5 | |||
- | - | 4000 | G5 | |||
- | - | 6500 | G5 | |||
- | - | 3000 | G5 | |||
- | - | 4000 | G5 | |||
- | - | 6500 | G5 | |||
- | - | 3000 | G5 | |||
- | - | 4000 | G5 |
Položky: 15
z 2
Počet produktov na stránku
Informácie o radoch produktov
Popis
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 je rýchly a jednoduchý spôsob výmeny žiariviek T5 s rýchlou dobou návratnosti. Tento produkt, navrhnutý s prvotriednou kompatibilitou predradníkov, je ideálny pre vaše každodenné osvetľovacie práce. S jednoduchou inštaláciou plug-and-play okamžite zlepšuje energetickú účinnosť a vydrží dlhšie ako bežný T5.
Výhody
Jednoduchá, rýchla, plug and play modernizácia konvenčného svietidla T5
Okamžitá úspora energie až 50%
Vlastnosti
Riešenie výmeny s dlhou životnosťou 15 000 hodín
Až 60 % úspora energie