Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Domov
Produkty
LED elektronika
Lineárne napájače
Lineárne neizolované s pevným výstupným prúdom, voliteľné prevádzkové okná a priemyselné inštalácie
Xitanium 42W 175-300mA 140V DS 230V EL
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Lineárne neizolované s pevným výstupným prúdom, voliteľné prevádzkové okná a priemyselné inštalácie
Philips Xitanium 42W 175-300mA 140V DS 230V EL
Popis produktu
Philips Xitanium 42W 175-300mA 140V DS 230V EL
Objednávkový kód:
929003865106
Úplný objednávkový kód:
872016929330400
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Všeobecné informácie
Nominálna životnosť
100 000 h
Prevádzkové a elektrické
Prevádzka s napájacím napätím (jednosmerným)
168-275 V
Celkové harmonické skreslenie IEC (max.)
20 %
Spotreba
45 W
Zvlnenie výstupného prúdu (max.)
4 %
Maximálna účinnosť pri plnom zaťažení
91 %
Výstupný prúd (max.)
300 mA
Tolerancia výstupného prúdu (max.)
8 %
Výkon s napájacím napätím (jednosmerným)
186-250 V
Účinnosť (zlomok)
0.95
Napätie otvoreného obvodu (jednosmerné) (max.)
250 V
Vstupný prúd (striedavý)
210 mA
Vstupný prúd (jednosmerný)
250 mA
Špička nárazového prúdu (max.)
16,3 A
Špička rázového prúdu (nom.)
16,3 A
Výstupný výkon (max.)
42 W
Výstupný výkon (nom.)
42 W
Predvolený výstupný prúd
300 mA
Šírka nárazového prúdu do 50 % špičky
167 µs
Účinnosť – 100 % zaťaženie (max.)
0,95
Meranie spotreby energie
Nie
Konštantný prúd (CC)
True
Konštantné napätie (CV)
False
Diagnostika
False
Výstupný výkon (min.)
15 W
Výstupný prúd (min.)
175 mA
Výstupné napätie (max.)
140 V
Výstupné napätie (min.)
90 V
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (max.)
52
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda I
Káble
Prekáblovanie pod napätím
No
Prierez výstupného vodiča (max.)
1,5 mm²
Prierez výstupného vodiča (min.)
0,5 mm²
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju
2 m
Dĺžka obnaženia vstupného vodiča
8.5 mm to 9.5 mm
Prierez vstupného vodiča (max.)
1,5 mm²
Prierez vstupného vodiča (min.)
0,5 mm²
Dĺžka obnaženia výstupného vodiča
8.5 mm to 9.5 mm
Systémová charakteristika
Centrálna prevádzka na jednosmerný prúd
Yes
S certifikáciou YellowDot
Nie
Teplota
Životnosť pri teplote krytu (max.)
75 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)
75 °C
Maximálna teplota krytu (max.)
85 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)
85 °C
Tepelná ochrana modulu
False
Ovládanie a stmievanie
Stmievateľné
Nie
Riadiace rozhranie
Fixed
Kompatibilita s D4i
Nie
DynaDimmer
Nie
Konštantný svetelný výkon
Nie
Mechanické časti a teleso
Dĺžka produktu
168 mm
Celková dĺžka
168 mm
Celková šírka
30 mm
Celková výška
21 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
21 x 30 x 168 mm
Krytie IP
IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Čistá hmotnosť (kus)
0,103 kg
Schválenie a použitie
Relatívna vlhkosť (prevádzka) (max.)
90 %
Relatívna vlhkosť (skladovanie)
5-95 %
Klasifikácia izolácie
Class I
Ochrana pred skratom
Chránené
Ochrana proti preťaženiu
Chránené
Ochrana otvoreného obvodu
Chránené
Schvaľovacie značky
Certifikát CCC
Označenie CE
EAC
EL
Certifikát ENEC
V súlade so smernicou RCM
UA
UKCA
Režim osvetlenia chodieb
False
Nastavenie možností výstupného prúdu
DipSwitch
Rozsah okolitých teplôt
–20 °C až 50 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
Xitanium 42W 175-300mA 140V DS 230V EL
Úplný názov produktu
Xitanium 42W 175-300mA 140V DS 230V EL
Úplný kód produktu
872016929330400
Objednávkový kód
29330400
Č. materiálu (12NC)
929003865106
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8720169293304
Čitateľ – počet balení v krabici
50
EAN/UPC – balenie
8720169293311
Súbory na stiahnutie
Letáky
Produktový list
Xitanium 42W 175-300mA 140V DS 230V EL Datasheet
pdf 2.5 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-929003865106_EU
Viaceré položky
CAD výkresy
Xitanium 19W 200-350mA 54V DS 230V EL CAD
zip 573.9 kB
CAD výkresy
Xitanium 19-42-44W 200-350mA 54-140V DS 230V EL CAD
zip 2.0 MB
Iné
Certifikát
929003865106-Xitanium-42W-175mA-300mA-140V-DS-230V-EL-ENEC
pdf 2.3 MB
Certifikát
929003865106-Xitanium-42W-175mA-300mA-140V-DS-230V-EL-UKCA
pdf 185.2 kB
Certifikát
929003865106-Xitanium-42W-175mA-300mA-140V-DS-230V-EL-CCC
pdf 2.7 MB
Certifikát
929003865106-Xitanium-42W-175mA-300mA-140V-DS-230V-EL-RCM
pdf 246.5 kB
Certifikát
929003865106-Xitanium-42W-175mA-300mA-140V-DS-230V-EL-CE
pdf 323.1 kB
Certifikát
929003865106-Xitanium-42W-175mA-300mA-140V-DS-230V-EL-CB
pdf 158.6 kB