PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips Napájače Xitanium LED Xtreme – BP (programovateľné na základnej úrovni)

Spoľahlivá, vysoko výkonná technológia na extrémne použitie LED svietidiel

Produkty

Produkt Porovnať
75
150
700
Pevné
IP20 | Finger-protected

Informácie o radoch produktov

Popis

Napájače LED Philips Xitanium so základnými možnosťami programovania ponúkajú základný súbor funkcií a špičkový výkon. Vďaka tomu predstavujú uprednostňovanú voľbu pre rôzne spôsoby použitia v exteriéri. Portfólio ponúka vysokú flexibilitu s prispôsobiteľným prevádzkovým intervalom a umožňuje odlíšiť návrh osvetlenia LED prostredníctvom vyladenia systému a pripravenosti na modernizáciu účinnosti technológiou LED. V tomto produktovom rade ponúka spoločnosť Philips napájače s kompaktným prevedením a základným súborom funkcií, ktoré ponúkajú vysokú hodnotu pre výrobcov OEM a aj koncových používateľov. Kľúčové funkcie ako nastaviteľný výstupný prúd (AOC) a ochrana proti prepísaniu (OWP) možno naprogramovať prostredníctvom rozhrania SimpleSet, ktoré predstavuje jednoduchú a rýchlu možnosť konfigurácie napájača bez nutnosti jeho zapojenia do elektrickej siete. Funguje výborne v kombinácii so základným konfiguračným softvérom MultiOne. Tieto produkty môžu nahradiť existujúce jednoprúdové napájače vonkajšieho LED osvetlenia a poskytnú významné vylepšenia z hľadiska programovania, montáže do svietidla, elektrického výkonu a zníženia rozsahu logistických kódov.

Výhody

  • Odolnosť na použitie vonku a nižšie náklady na údržbu

  • Jednoduchá dizajnová integrácia, konfigurácia a montáž pre použitia triedy I a II s funkciami na základnú konfiguráciu, ktoré zahŕňajú rôzne použitia

Vlastnosti

  • SimpleSet, bezdrôtové konfiguračné rozhranie

  • Odolnosť voči vysokému prepätiu

Použitie

  • Exteriér
  • Priemysel

Súbory na stiahnutie