PowerBalance gen2, 24 W, 300x1200 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16

RC461B 34S/940 PSD W30L120 VPC

Popis produktu

300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor a ťahové uvoľnenie

Objednávkový kód: 96447400
Úplný objednávkový kód: 871869996447400

Súbory na stiahnutie