PowerBalance gen2, 29 W, 300x1200 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI≥90, DALI, UGR16, Wieland
RC461B 40S/940 PSD W30L120 VPC W3W2
Popis produktu
300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Zapustené, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 29 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI≥90, UGR16, Široké vyžarovanie v súlade s normami pre osvetlenie kancelárií, Biely reflektor, Opálové, Polykarbonát, IP20/40 | Chránené proti vniknutiu prstov, vyžarovací povrch, IK03 | 0,35 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels a 2-pólový kontrolný signál pre riadenie osvetlenia