Philips GreenSpace Evo, 34 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Široké vyžarovanie, Čierna
ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482
Popis produktu
Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3900 lm, 34 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Signify Circle