PhilipsToSignify

Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!

Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.

Philips GreenSpace Evo, 23 W, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Čierna

ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482

Popis produktu

Polykarbonát, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2800 lm, 23 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505104604
Úplný objednávkový kód: 872016959091500

Špecifikácie

  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Hodnotový rebríček
    Výkon
  • Trieda možností servisu
    Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Signify Circle

Súbory na stiahnutie