Philips Projektor GreenSpace Evo, 26.5 W, 1950 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, Čierna
ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482
Popis produktu
Polykarbonát, Čierna, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 1950 lm, 26.5 W, 74 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified