4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Široké vyžarovanie

4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH

Popis produktu

Trunking light panel, L1474 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 66244999
Úplný objednávkový kód: 403073266244999

Súbory na stiahnutie