4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 830 teplá biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, Úzke vyžarovanie, Biela
4MX400 491 LED40S/830 PSD NB WH
Popis produktu
Trunking light panel, L1474 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Úzke vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová