Maxos LED inserts for TTX400, Trunking light panel, 43.5 W, L1528 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, Biela, IP20, ELP3h

4MX433 581 LED66S/840 PSD WB WH ELP3

Popis produktu

Trunking light panel, L1528 mm, Oceľ, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6600 lm, 43.5 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Široké vyžarovanie, Číra, Polymetylmetakrylát, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda I, Jednotka zapojenia, 5-pólová, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 07995699
Úplný objednávkový kód: 871869907995699

Súbory na stiahnutie