CoreLine Wall-mounted, 25 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, DALI, IP65, ELB3h/EL-DC

WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH

Popis produktu

D390 mm, Polykarbonát, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované), 2100 lm, 25 W, 84 lm/W, 3000 K, (0.4338,0.4030) SDCM <3, Symetrická, Opálové, Polykarbonát, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 6-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 97868600
Úplný objednávkový kód: 871869997868600

Súbory na stiahnutie