UniStreet gen2 Solar

Napájajte osvetlenie ciest pomocou solárnej energie – UniStreet gen2 Solar

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Naše svietidlo, navrhnuté pre rozsiahle projekty, je ideálnym riešením pre obce, ktoré chcú splniť svoje ciele v oblasti udržateľnosti. Vďaka svojej energetickej účinnosti a nízkym počiatočným nákladom zaisťujú svietidlá UniStreet gen2 Solar rýchlu návratnosť a v priebehu krátkeho času prinášajú významné úspory energie. To všetko s využitím solárnej energie, ktorá je zadarmo dostupná v prakticky neobmedzenom množstve. Svietidlo UniStreet gen2 Solar je k dispozícii s celým radom rôznych optík a svetelných tokov presne prispôsobených požiadavkám konkrétnych projektov. Servisný štítok umožňuje bezproblémovú inštaláciu a údržbu, pričom na konci životnosti potom môžete naše svietidlo jednoducho demontovať a recyklovať. Toto kompaktné svietidlo, vyrobené z vysokokvalitných materiálov, môžete navyše na konci životnosti ľahko demontovať a recyklovať.

Výhody

  • Kompatibilný so širokou škálou podsystémov Solar vrátane batérie, fotovoltického panela a regulátora nabíjania, s možnosťou napájania OFF-Grid a HY-Brid

  • Priama zámena za konvenčné svietidlá

Vlastnosti

  • Špeciálne podsystémy Solar, ako regulátor nabíjania, batéria, fotovoltický panel a prepojovacie káble s konektormi IP67, umožňujú rýchlejšiu a bezpečnejšiu montáž a údržbu.

  • Široký rozsah využitia vďaka viacerým odlišným optikám, rozsiahlej škále svetelného toku a sklopnej prírube

Použitie

  • Okružné cesty a komunikácie
  • Cyklistické chodníky
  • Obytné zóny
  • Cesty a komunikácie v okrajových častiach obcí