UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP282 40 4S/730 24V III DM10 48/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda III, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 62368200
Úplný objednávkový kód: 871951462368200