Philips CityCharm Cone, Urban road & street light, 17.2 W, 1600 lm, 2200 K, CRI70, Stredné vyžarovanie, Bezpečnostná trieda II, IP66
BDS491 LED20/722 PSU II DM GRB GR H07 60
Popis produktu
Urban road & street light, Hliník, Sivá, Príruba pre priemer 60 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 1600 lm, 17.2 W, 93 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 0,2 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED20 [LED Module 2000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj Áno
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Servisná značka Áno
- Technológia osvetlenia LED
- Hodnotový rebríček Výkon
- Trieda možností servisu Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified