Slovensko - Slovenčina

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 73 W, 9890 lm, 3000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, MSP

BGP307 LED120-4S/730 II DM32 7042 MSP CL

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 9890 lm, 73 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, 8,0 m kábel bez zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925868941
Úplný objednávkový kód: 871951470792400