Slovensko - Slovenčina

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 16.2 W, 2175 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66

BGP307 LED25-4S/740 II DM50 48/60S

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Univerzálne pre priemer 48 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2175 lm, 16.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910925864596
Úplný objednávkový kód: 871869698698100