Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Predajné miesta
Domov
Produkty
Elektronika osvetlenia
Výbojky s vysokou svietivosťou
Elektromagnetické HID
HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI
Philips BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Popis produktu
Philips BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Objednávkový kód:
913700752626
Úplný objednávkový kód:
871869674096500
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
230 V
Sieťová frekvencia
50 Hz
Vstupná frekvencia
50 Hz
Káble
Typ konektora
Skrutka
Mechanické časti a teleso
Čistá hmotnosť (kus)
2,240 kg
Schválenie a použitie
Schvaľovacie značky
Označenie CE
Certifikát ENEC
Značka CE
Áno
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Úplný názov produktu
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Úplný kód produktu
871869674096500
Objednávkový kód
74096500
Č. materiálu (12NC)
913700752626
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718696740965
Čitateľ – počet balení v krabici
6
EAN/UPC – balenie
8718696740972
Montážne schémy
Dimension Drawing (with table) - BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz
stiahnuť
GDWD_BSN-BC4H_0001-Wiring diagram
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Leták produktov
Localized commercial leaflet 913700752626 sk_SK
pdf 365.3 kB
Brožúry
Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity
pdf 3.1 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-913700752626_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-913700752626_EU
Viaceré položky