Produse
Produs | Compară | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
66972000 | 16 | 2.500 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
66978200 | 25 | 3.700 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
71748300 | 7 | 1.050 | 4000 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
71750600 | 7 | 1.050 | 6500 | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
Informații despre familia de produse
Descriere
Vă prezentăm lămpile LED MasterConnect - lămpile LED inteligente pentru modernizare retrofit care vă oferă o modalitate simplă și fără probleme de trecere la iluminatul conectat. Configurați pur și simplu cu o aplicație intuitivă, lămpile LED MasterConnect pot fi programate pentru a maximiza economiile de energie, oferind în același timp lumină wireless și automatizată pentru confortul și conveniența dumneavoastră. Mai mult, este complet scalabil și actualizabil. Dacă doriți să vă bucurați de alte beneficii, cum ar fi telecomanda sau tabloul de bord de gestionare, puteți pur și simplu să păstrați lămpile instalate în prezent și să adăugați un gateway pentru a experimenta toate avantajele unui sistem de control bazat pe cloud. Nu există o modalitate mai bună de a duce soluțiile de iluminat la nivelul următor.
Avantaje
Sustenabilitate inteligentă datorită controlului avansat al luminii
Conectivitate ușoară cu un nivel complet nou de instalare convenabilă
Caracteristici
Modernizare retrofit inteligentă pe balast EM existent sau direct la rețea
Durată de viață a produsului de până la 60.000 de ore