Prezentare generală
Specificații
Descărcări
Unde puteți achiziționa
Acasă
Produse
Controlere pentru iluminat
Sistem control autonom
OccuSwitch
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Înapoi la familie
Înapoi la Pionierii luminii
Catalogul oficial de iluminat Philips are o nouă casă!
Ca producător al produselor de iluminat Philips, Signify.com este noul loc unde se află catalogul Philips, alături de Dynalite și alte mărci Signify.
OccuSwitch
Philips LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Descrierea produsului
Philips LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Cod de comandă:
913700327903
Cod de comandă complet:
871155973140799
Specificații
Extindeți tot
Sistem mecanic și carcasă
Greutate netă (bucată)
0,200 kg
Date despre produs
Nume comandă produs
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
Numele complet al produsului
LRM1080/00 Sensr Mov Det St Ir
Full EOC
871155973140799
Cod de comandă
73140799
Număr material (12NC)
913700327903
Numărător – Cantitate per pachet
1
EAN/UPC – Produs/Cutie
8711559731407
Numărător SAP – Pachete per exterior
42
EAN/UPC – Cutie
8711559731414
Scheme de instalare
Dimension Drawing (without table) - LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR
descărcare
Descărcări
Broșuri
Fișă tehnică produs
OccuSwitch movement detector
pdf 1.1 MB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700327903 ro_RO
pdf 310.8 kB
Broșuri
Instrucțiuni de instalare
LRM1070_LRM1080 OccuSwitch
pdf 633.3 kB
Imagini
Product-Photographs-913700327903_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-913700327903_EU
Mai multe active