Produtos
Produto | Comparar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 3.520 | 4000 | 70-79 | 24,5 | |||
137 | 1.584 | 4000 | 70-79 | 11,6 | |||
133 | 2.610 | 4000 | 70-79 | 19,6 | |||
143 | 3.080 | 4000 | 70-79 | 21,5 | |||
140 | 4.698 | 4000 | 70-79 | 33,5 | |||
152 | 6.160 | 4000 | 70-79 | 40,5 | |||
142 | 10.200 | 4000 | 70-79 | 72 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A gama ClearWay Gen2 permite-lhe desfrutar das vantagens da tecnologia LED para a iluminação urbana logo desde o início. Esta segunda geração de luminárias baseia-se nos pontos fortes da sua antecessora e foi concebida para minimizar ainda mais o seu custo total de propriedade. A ClearWay Gen2 melhora significativamente os aspetos mais importantes da experiência de iluminação viária, quando em comparação com a iluminação urbana convencional. Ideal para novas ruas e para renovar as instalações já existentes, esta gama económica de soluções de iluminação urbana ClearWay combina um design depurado, uma luz de alta qualidade e poupanças significativas de energia e manutenção. Resumindo, ClearWay Gen2 é sinónimo de luz de boa qualidade com todas as vantagens adicionais do LED: poupanças de energia e longa vida útil. Mais vantagens integradas num design mais estreito e leve, o que torna a sua instalação mais fácil.
Benefícios
Uma série de vantagens numa só arquitetura de luminárias
Fácil de instalar
Características
Design flexível que oferece diferentes opções, consoante as necessidades da aplicação
Inclui uma receita de luz específica que preserva a escuridão dos céus noturnos