ClearWay gen2, Road & street light, 72 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 50, Classe de segurança I, IP66

BGP307 LED120-4S/740 I DM50 DDF27 D18 48

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 10200 lm, 72 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 99613300
Código de encomenda completo: 871869699613300