ClearWay gen2, Road & street light, 24.5 W, 3520 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66
BGP307 LED40-4S/740 II DM50 48/60S
Descrição do Produto
Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Universal para diâmetro de 48 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3520 lm, 24.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão da luminária até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector de encaixe, 5 polos