Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G8

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 835 1208 L15 2024 G8

Código de encomenda: 929003948101
Código de encomenda completo: 872110307681600

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    4.285 lm
  • Consistência da cor inicial
    3
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    3500 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    165 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    80

Transferências