Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE

Descrição do Produto

Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE

Código de encomenda: 929003893180
Código de encomenda completo: 872016937912100

Especificações

  • Fluxo Luminoso
    6.545 lm
  • Consistência da cor inicial
    2
  • Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
    2700 K
  • Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
    154 lm/W
  • Índice de Restituição Cromática (IRC)
    90

Transferências